Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pensando em mudar de um sistema hidráulico para um elétrico? Converse com um gerente de produto de atuadores da Thomson para saber mais.
A próxima evolução de atuadores elétricos chegou. Carrega até 25.000 N. Ciclo de trabalho de até 100%. Controle inteligente.
Otimize seu projeto com uma solução de atuador linear personalizado.
Os atuadores lineares elétricos, que convertem o movimento rotativo de engrenagens e de um parafuso de avanço ou de esferas em movimento linear, fornecem uma alternativa mais limpa, segura, eficiente e econômica às soluções hidráulicas ou pneumáticas. A incorporação de atuadores lineares em máquinas elimina os riscos de colocar trabalhadores em situações perigosas e transforma processos manuais entediantes em processos automatizados.
O atuador linear é um dispositivo mecânico desenvolvido para converter o movimento rotativo em movimento linear. Ele é usado para mover ou controlar objetos em linha reta. Com capacidade de fornecer movimento preciso e controlado, os atuadores lineares desempenham um papel fundamental na melhoria da eficiência, da automação e da conveniência em uma ampla gama de setores. Eles são utilizados em automação industrial, manuseio de materiais, sistemas automotivos, tecnologia aeroespacial e até mesmo em produtos de consumo diário.
O atuador linear geralmente é composto de um motor elétrico, um parafuso de avanço e uma porca ou um carro de transporte. Quando o motor gira, há a transferência do movimento rotativo ao parafuso, o que faz com que a porca ou o carro de transporte se movimente ao longo do parafuso. Esse deslocamento linear permite a extensão ou retração do atuador, dependendo da direção de rotação do motor. Isso permite que o atuador forneça movimento linear preciso e controlado para diversas aplicações em setores como automação e sistemas automotivos.
Escolher o atuador linear mais adequado para os requisitos da sua aplicação envolve diversos fatores importantes:
Por mais de 50 anos e em várias aplicações, como máquinas agrícolas, manuseio de materiais, dispositivos médicos, automação de fábrica, entre outros, os potentes atuadores lineares elétricos Thomson estabelecem o padrão do desempenho de serviço pesado de longa duração. Construídos com componentes robustos de alta qualidade, esses atuadores lineares de 24 V e 12 V não exigem manutenção, não vazam fluidos e são simples de integrar aos processos de automação existentes. Nossos atuadores lineares "inteligentes" de serviço pesado foram integrados a uma placa de circuito impresso para fornecer opções de controle avançadas e desempenho aprimorado.
Quando nossa ampla seleção de atuadores lineares não atender aos requisitos de sua aplicação, engenheiros experientes da Thomson podem trabalhar ao seu lado para personalizar seu atuador para atender às suas especificações. As opções para sua solução personalizada podem incluir controlabilidade aprimorada, recursos de sincronização, comprimento de curso, tensão, comunicação de barramento e muitos outros.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
Veja nossos últimos vídeos de atuadores lineares, desde atuação inteligente até atuadores lineares eletro-hidráulicos etc.
Conheça o atuador linear elétrico Thomson Electrak® XD. É forte o suficiente para aplicações hidráulicas e, ao mesmo tempo, é mais inteligente, menor e mais eficaz do que as tecnologias da concorrência. Este modelo representa um novo nível de capacidade de manuseio de carga, lidando com cargas de até 25.000 N. O ciclo de trabalho de até 100%, os cursos de até 1.200 mm e as velocidades de até 75 mm/s destacam seu desempenho. Como a XD pode revolucionar seu próximo projeto de design?
Saiba mais sobre o atuador eletro-hidráulico H-Track da Thomson, que incorpora um design de potência fluída patenteado que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos extremos, um pino a pino mais compacto do que outros atuadores com a mesma capacidade de carga, proteção de ingresso excelente e resistência de corrosão.
O que é atuação inteligente e como suas aplicações podem se beneficiar dela? Håkan Persson, o diretor global de linha de produtos para atuadores da Thomson, orienta você sobre as construções de um atuador elétrico inteligente, seus componentes eletrônicos integrados, onde é melhor aplicado e três famílias de atuadores Thomson que oferecem essas soluções.
Os atuadores lineares Electrak® HD da Thomson turbinaram o design inovador da Colheitadeira Tribine. Implementados nos côncavos ao redor das extensões do rotor e do silo de grãos, esses componentes foram selecionados por causa de sua comunicação através de uma rede de barramento CAN, frenagem dinâmica e muitos outros recursos inteligentes.
O especialista em linha de produtos da Thomson Travis Gilmer e o engenheiro elétrico Chris Jones demonstram os recursos do Electrak HD e como ele é mais forte, mais inteligente e mais resistente do que qualquer atuador linear desenvolvido pela Thomson até hoje. Os componentes eletrônicos integrados podem eliminar a necessidade de controles independentes, e a maior potência abre uma ampla gama de aplicações hidráulicas para conversão elétrica. Além disso, ele atende aos testes de aceitação ambiental mais extremos
Sincronização: como adicionar ainda mais controle e energia aos atuadores lineares inteligentes da Thomson
Atuadores Lineares | 9795 KB | |
Atuadores Lineares | 9799 KB | |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Fale com um especialista da Thomson sobre a conversão de seus designs de máquina para sistemas elétricos
Clique aquiTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].